Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
High-gain flexible couplings manufactured by NBK for use with THK KR series linear actuators and Oriental Motor motors. This is a single piece construction with two aluminum hubs molded with a vibration absorbing rubber for optimal damping and rigidity.
- Zero Backlash
- High Torque
- High Torsional Stiffness
- Vibration Absorption
Unit of Measure
Available to Ship1 | - {Contact your local sales office for more information.} |
Return Policy |
- This product cannot be cancelled or returned once the order has been processed. |
Outer Diameter |
- 15 mm |
Length |
- 23 mm |
Normal Torque |
- 1.10 N·m |
Shaft Hole Diameter d1 |
- 4 mm |
Shaft Hole Diameter d2 |
- 5 mm |
Inertia |
- 2.6x10-7 kg·m² |
|
- 1 Quoted Ship Date for orders placed before 12:00 pm PST. Quantities may affect Shipping Date.