Busca de Manual e desenho 3D (CAD)
Para localizar o manual o desenho 3D (CAD) do produto digite o código do produto
As informações abaixo estão em inglês
-
EC Fans - EMR Series AC Axial Fans
-input-axial-fans-ec-fans-emr-series-ac-axial-fans
-
These AC Axial fans offer lower power consumption by utilizing a brushless motor.
- 7.09 in. (180 mm) Frame Size
- AC Input
- Maximum airflow 318 CFM (9.0 m³/min)
-
These AC Axial fans offer lower power consumption by utilizing a brushless motor.
- 7.87 in. (200 mm) Frame Size
- AC Input
- Maximum airflow 710 CFM (20.1 m³/min)