Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item

Para Inglés o Español:
Para japonés:

Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
-
These drivers directly connecting to the EtherNet/IP™ master device using a single EtherNet/IP™ communications cable. This allows for quick and simple wiring.
EtherNet/IP™ is a trademark of ODVA. -
These drivers directly connecting to the EtherCAT master device using a single EtherCAT communications cable. This allows for quick and simple wiring.
.
-
Network converters are a device that converts from the host communication protocol to Oriental Motor’s own RS-485 communication protocol. By using this network converter, our RS-485 compatible products can be controlled under host communication environment.
- EtherCAT
- CC-Link
- MECHATROLINK - II
- MECHATROLINK - III
-
Multi-axis controllers / devices are network compatible devices that can operate multiple stepper motors or actuators from a single device.
- EtherCAT compatible
- 2-, 3-, or 4-axis models