Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![]()
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
-
Other
all-categories-shop-online-components-other
-
MCL40/55 5/8 in. Couplings
Couplings come with shaft holes and have standarized combinations for different diameter shaft holes. Oil resistant and electrically insulated, aluminum alloy construction.
- No Backlash
- High Strength
- A spider controls the vibration generaed by the motor
-
EMU Series Axial Flow Fans (no-cable)
These AC Axial flow fans offer lower power consumption by utilizing a brushless motor. A wide voltage range can be used, single-phase 100-240V (50 / 60Hz) for the corresponding and the same performance characteristics are obtained regardless of the frequency used.
- Low Power Consumption
- AC Input
- 4.72 in (120 mm) Frame Size
- Maximum Airflow 106 CFM (3 m³/min)
-
Capacitors
Capacitors
(59)Replacement capacitors for AC motors and gearmotors.