Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![]()
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
-
BH Series Three-Phase AC Motors
bh-series-three-phase-ac-motors
-
200 W (1/4 HP) BH Series Three-Phase AC Motors & Gear Motors
BH series motors provide 200 W (1/4 HP) output power and up to 530 lb-in of torque in a compact 4.09 in frame size.
- 200 W (1/4 HP)
- 4.09 in. (104 mm) Frame Size
- Permissible Torque
- Right-Angle Gear = 113 ~ 1680 lb-in (12.8 ~ 190 N·m)
- Cable or Terminal Box Type
- Brake Types Available