Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![]()
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
-
Rack and Pinion System LJ Linear Heads - AZ Series Compatible
d-pinion-system-lj-linear-heads-az-series-equipped
-
AGL5H18-AZ Linear Head Rack and Pinion Systems (AC Input)
When the LJ linear head with rack and pinion mechanism is attached to a parallel shaft gearhead and motor, linear motion such as pushing, pulling, raising and lowering is possible. Perfect for high load or long stroke applications. Use with the AZ Series that utilize a battery-free absolute sensor, which allows for high positioning accuracy and high load transportation.
- 90 mm Frame Size
- Horizontal or Vertical movement
- Electromagnetic Brake options
- AZ Series Driver (AC Input) required