As informações abaixo estão em inglês
  • Rotary Encoder

    The Rotary Encoder is a small, thin, and lightweight standalone magnetic incremental encoder that can be installed in tight spaces.

    • Outer diameter ϕ30 mm or ϕ40 mm
    • Incremental type
    • Hollow shaft or round shaft type
    • 100~4000 P/R
    • Voltage, line driver, or open collector output


 

©2017 - Oriental Motor do Brasil Ltda. - Todos os direitos reservados