Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![]()
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
-
Rack and Pinion System LJ Linear Heads - KIIS Series Compatible
k-and-pinion-system-lj-series-kiis-series-equipped
-
AGL5H18-KIIS Linear Head Rack and Pinion Systems
When the LJ linear head with rack and pinion mechanism is attached to a parallel shaft gearhead and motor, linear motion such as pushing, pulling, raising and lowering is possible. Perfect for high load or long stroke applications. Use with Three-Phase AC Induction Motors KIIS Electromagnetic Brake type
- 90 mm Frame Size
- Vertical or Horizontal movement