Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![]()
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
-
Mechanical Absolute Encoder Servo Motors
otor-only-mechanical-absolute-encoder-servo-motors
-
400 W (1/2 HP) AZX Series Mechanical Absolute Encoder Servo Motors
These servo motors are equipped with a battery-free absolute sensor. They are suitable for positioning applications with a large amount of travel, since they achieve high torque in the high speed range.
- 400 W (1/2 HP)
- Max Speed: 5,500 r/min
- Round Shaft, Geared Type
- AC Input
- Electromagnetic Brake Type Available
-
600 W (4/5 HP) AZX Series Mechanical Absolute Encoder Servo Motors
These servo motors are equipped with a battery-free absolute sensor. They are suitable for positioning applications with a large amount of travel, since they achieve high torque in the high speed range.
- 600 W (4/5 HP)
- Max Speed: 5,500 r/min
- Round Shaft, Geared Type
- AC Input
- Electromagnetic Brake Type Available