Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![]()
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
-
Rotary Encoders
rotary-encoders
-
30 mm Rotary Encoders
The Rotary Encoder is a small, thin, and lightweight standalone magnetic incremental encoder that can be installed in tight spaces.
- Outer diameter ϕ30 mm
- Incremental type
- Hollow shaft or round shaft type
- 100~4000 P/R
- Voltage, line driver, or open collector output
-
40 mm Rotary Encoders
40 mm Rotary Encoders
(112)The Rotary Encoder is a small, thin, and lightweight standalone magnetic incremental encoder that can be installed in tight spaces.
- Outer diameter ϕ40 mm
- Incremental type
- Hollow shaft or round shaft type
- 100~4000 P/R
- Voltage, line driver, or open collector output
- IP20 or IP65 type