Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![]()
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
-
Lead Screw Actuator Attachment
s-shop-online-linear-actuators-lead-screw-actuator
-
30 mm Lead Screw Actuator Attachments / Mounting Adapters for Linear Actuator
The Mounting Adapter for Linear Actuator saves space and reduces design time compared to a custom-built mechanism.
- Linear motion mechanism with a leadscrew and a resin nut
- Easy installation without the need of coupling to an Oriental Motor stepper motor
- For the 30 mm frame size, thrust and self locking force are both a max. 40 N
-
42 mm Lead Screw Actuator Attachments / Mounting Adapters for Linear Actuator
The Mounting Adapter for Linear Actuator saves space and reduces design time compared to a custom-built mechanism.
- Linear motion mechanism with a leadscrew and a resin nut
- Easy installation without the need of coupling to an Oriental Motor stepper motor
- For the 42 mm frame size, thrust and self locking force are both a max. 100 N