Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![]()
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
-
Hybrid Servo Motor / Stepper Motors
short-range-servo-motors
-
The AZ Series offers closed loop control, substantially reduces heat generation from the motor and by incorporating the newly developed Mechanical Absolute Encoder, absolute-type positioning is available, without battery back-up or external sensors to buy. Requires AZ Series Driver.
- AC Input AZ Series 1.65 in. (42 mm) NEMA 17 Stepper Motors with Mechanical Absolute Encoders(154)
- AC Input AZ Series 2.36 in. (60 mm) NEMA 24 Stepper Motors with Mechanical Absolute Encoders(168)
- AC Input AZ Series 3.35 / 3.54 in. (85 / 90 mm) NEMA 34 Stepper Motors with Mechanical Absolute Encoders(126)
-
The AR Series adopts our AlphaStep technology closed loop control so the motor does not lose synchronism even when subjected to abrupt load fluctuation or acceleration. Requires AR Series Driver.