Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![]()
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
-
Stepper Motor Packages
stepper-motor-packages
-
CVK Series SC Speed Control Stepper Motor and Driver Packages
The CVK Series SC speed control system offers a simple configuration consisting of a stepper motor, driver and programmable controller. The operating speed, acceleration and deceleration time, running current can be set via the driver switches, and simply turning the FWD (RVS) input to ON or OFF allows for easy control.
- No pulse generator needed
- 2 speed settings are possible
- Compact and high torque stepper motor
- Improved stop position repeatability
- Maintains torque even when stopped
- Continous duty is possible