Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![]()
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
-
Table Type Compact Electric Cylinders DR/DRS2 Series with AZ Series
table-type-compact-electric-cylinders-dr-drs-az
-
20 mm Table Type DR Series Compact Electric Cylinders - AZ Series
The DR/DRS2 Series uses the AlphaStep AZ Series motor and driver. The motor is equipped with the Mechanical Absolute Encoder for the driving motor.
-
28 mm Table Type DR Series Compact Electric Cylinders - AZ Series
The DR/DRS2 Series uses the AlphaStep AZ Series motor and driver. The motor is equipped with the Mechanical Absolute Encoder for the driving motor.
-
42 mm Table Type DRS Series Compact Electric Cylinders - AZ Series
The DR/DRS2 Series uses the AlphaStep AZ Series motor and driver. The motor is equipped with the Mechanical Absolute Encoder for the driving motor.