Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![]()
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
-
Servo Motor / Driver Packages
tegories-shop-online-packages-servo-motor-packages
-
NX Series Servo Motors (Legacy)
The NX Series is a Motor, Driver and Gearhead solution in one package. Planetary geared and electromechanical brake options are also available and come pre-assembled. Each package features a high performance servo system with 4 control modes and is capable of high accuracy control. Smooth operation can be achieved in high inertia loads or belt drive applications without manual tuning. 3 meter (9.8 ft.) motor and encoder cables are included. Four Control Modes:
- Position
- Speed (Max. 5,500 rpm)
- Torque
- Tension