Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![]()
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
-
Three-Phase Motors for Inverters
three-phase-motors-for-inverters
-
The high-efficiency KII Series offers the high strength Parallel Shaft type gears that maximize motor performance with simple wiring and flexible mounting options. The KII Series is available from 100 W (1/2 HP) up to 200 W (1/4 HP) with either Imperial or Metric standard output shafts.
-
BH series motors provide 200 W (1/4 HP) output power and up to 530 lb-in of torque in a compact 4.09 in frame size.
-
The FPW Series are washdown AC induction gear motors ideal for applications where they are splashed with water. All FPW Series washdown AC motors conform to the IEC standard IP67 (Recognized by UL). Each washdown motor and gearhead comes pre-assembled with gear ratios from 3:1 to 180:1.