Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![e-mail](/ImgCustom/1082/email-icon-blk.png)
Para Inglés o Español:
Para japonés:
![Phone](/ImgCustom/1082/phone-icon-blk.png)
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
Compatible Motors (sold separately)
Compatible Motors (sold separately)
Product Line |
- VEXTA® |
Motor Type |
- Closed Loop |
Motor Frame Size |
- 3.54 in. sq. |
Power Input |
- AC |
Gear Ratio (X:1) |
- 3.6 :1 |
Shaft/Gear Type |
- TH Geared |
Shaft |
- Single |
Electromagnetic Brake |
- Equipped |
Resolution (Resolution Setting: 1000 P/R) |
- 0.10 °/Pulse |
Rotor Inertia (oz-in2) |
- 8.50 oz-in2 |
Backlash |
- 10 arc min (0.167º) |
RoHS Compliant |
- Yes |
Safety Standards |
- UL CSA EN CE |
CE Marking |
- Low Voltage Directives EMC Directives |
Insulation Class |
- Class B (266ºF [130ºC]), UL/CSA: Recognized as Class A 221ºF (105ºC) |
Insulation Resistance |
- 100 MΩ minimum when measured by a 500 VDC megger between the frame-windings and frame-electromagnetic brake windings. |
Dielectric Strength |
- Sufficient to withstand the following for one minute: Frame-Windings 1.5 kV 50 or 60 Hz, Frame-Electromagnetic brake windings 1.0kV 50 or 60 Hz |
Ambient Humidity |
- 85% or less (noncondensing) |
Operating Atmosphere |
- No corrosive gases, dust, water or oil. |
|