Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![e-mail](/ImgCustom/1082/email-icon-blk.png)
Para Inglés o Español:
Para japonés:
![Phone](/ImgCustom/1082/phone-icon-blk.png)
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
Motor Type |
- Motorized Cylinder |
Actuator Frame Size |
- 2.36 in. (W) x 2.36 in. (H) 60 mm (W) x 60 mm (H) |
Power Input |
- AC |
Guide |
- Not Equipped |
Electromagnetic Brake |
- Equipped |
Motor Location |
- Reversed Motor Type |
Lead |
- 0.47 in.12 mm |
Stroke |
- 1.97 in.50 mm |
Drive Method |
- Ball Screw |
Max. Speed |
- 23.62 in/s600 mm/s |
Thrust |
- ~44.96 lb ~200 N |
Push Force |
- 89.92 lb 400 N |
Max. Horizontal Transportable Mass |
- ~66.14 lb ~30 kg |
Max. Vertical Transportable Mass |
- ~33.07 lb ~15 kg |
Resolution |
- 100 ~ 10000 P/R |
Repetitive Positioning Accuracy |
- ±0.0008 in.±0.02 mm |
RoHS Compliant |
- Yes |
Return Policy |
- This product cannot be cancelled or returned once the order has been processed. |
|
|
|