Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![]()
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
This product has been discontinued, please contact your local sales office for more information.
Product Line Update
Unit of Measure
Return Policy |
- This product cannot be cancelled or returned once the order has been processed. |
Product Line |
- Brother Gearmotors |
Motor Type |
- Induction |
Frame Size |
- 10.24 in260.10 mm |
Output Power |
- 2 HP |
Voltage (VAC) |
- Three-Phase 460 VAC |
Frequency (Hz) |
- 60 |
Shaft/Gear Type |
- Right-Angle Hollow Shaft Gearhead |
Gear Ratio (X:1) |
- 120 :1 |
Mount |
- Hollow Shaft |
Output Shaft Diameter |
- 2 in. |
Type |
- Terminal Box |
Electromagnetic Brake |
- Equipped |
Rated Torque |
- 6983 lb-in 788.97 N·m |
Rated Speed (rpm) |
- 15 |
RoHS Compliant |
- Yes |
Safety Standards |
- UL CSA CE |
CE Marking |
- Low Voltage Directive |
Insulation Class |
- Class V |
Degree of Protection |
- IP44 |
Full Load [nmotor] |
-
1750 RPM (208 V) 1760 RPM (230 V) 1760 RPM (460 V) |
Full Load Current [Imotor] |
-
5.9 A (208 V) 5.7 A (230 V) 2.9 A (460 V) |
Starts per Minute |
- 10 |
Brake Type |
- Power-Off Activated, Spring Close |
Static Friction Torque |
- 130 lb-in14.69 N·m |
Brake Power Supply |
- 400 VAC |
Power Consumption |
- 49 W |
Type (Brother) |
- F3 |
Frame (Brother) |
- 55 |
|
|