Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![e-mail](/ImgCustom/1082/email-icon-blk.png)
Para Inglés o Español:
Para japonés:
![Phone](/ImgCustom/1082/phone-icon-blk.png)
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
This product has been discontinued, please contact your local sales office for more information.
Unit of Measure
Return Policy |
- This product cannot be cancelled or returned once the order has been processed. |
Product Line |
- Brother Gearmotors |
Motor Type |
- Induction |
Frame Size |
- 6.45 in163.83 mm |
Output Power |
- 3/4 HP |
Voltage (VAC) |
- Three-Phase 208/230 VAC |
Frequency (Hz) |
- 60 |
Shaft/Gear Type |
- Parallel Shaft Gearhead |
Gear Ratio (X:1) |
- 5 :1 |
Mount |
- Flange Mount |
Output Shaft Diameter |
- 1 1/8 in. |
Type |
- Terminal Box |
Electromagnetic Brake |
- Equipped |
Rated Torque |
- 123.9 lb-in 14 N·m |
Rated Speed (rpm) |
- 360 |
RoHS Compliant |
- Yes |
Safety Standards |
- UL CSA CE |
CE Marking |
- Low Voltage Directive |
Insulation Class |
- Class F |
Degree of Protection |
- IP44 |
Full Load [nmotor] |
-
1700 RPM (208 V) 1720 RPM(230 V) 1720 RPM (460 V) |
Full Load Current [Imotor] |
-
2.3 A (208 V) 2.2 A (230 V) 1.1 A (460 V) |
Starts per Minute |
- 10 |
Brake Type |
- Power-Off Activated, Spring Close |
Static Friction Torque |
- 65 lb-in7.34 N·m |
Brake Power Supply |
- 200 VAC |
Power Consumption |
- 24 W |
Type (Brother) |
- G3 |
Frame (Brother) |
- 28 |
|