Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
This product has been discontinued, please contact your local sales office for more information.
Drive Method |
- Bipolar Constant Current Drive |
Excitation Mode |
- Microstep |
Power Source |
- 12 - 24 VDC |
Main Power |
- 1.4 A |
Logic Circuit |
- 5 VDC ±5%, 0.1 A |
Rated Current |
- 0.75 A/Phase |
Operating Temperature |
- 0 ~ 40ºC |
Operating Humidity |
- 85% or less, noncondensing |
Cooling Method |
- Natural Ventilation |
|
|