Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
This product is no longer offered by Oriental Motor, please contact your local sales office.
EZ Limo
Unit of Measure
Lead Time
Lead Time |
- This product has been discontinued. Please contact your local sales office for replacement. |
Specifications
Product Line |
- LIMO™ |
Power Supply |
- 24 VDC |
Electromagnetic Brake |
- Equipped |
Max Speed (mm/s) |
- 300 |
Max Transportable Mass, Horizontal (kg) |
- 5 |
Max Transportable Mass, Vertical (kg) |
- 2 |
Max Thrust Force (N) |
- 23 |
Resolution (mm) |
- 0.015 |
Stroke (mm) |
- 150 |
RoHS Compliant |
- No |
Safety Standards |
- CE |
Insulation Resistance |
- 100 MΩ minimum when measured by a 500 VDC megger between the Windings and Case. |
Dielectric Strength |
- Sufficient to withstand 0.5 kV, 50Hz for one minute between the Windings and Case. |
Ambient Temperature Range |
- 32ºF ~ 104ºF (0ºC ~ 40ºC) (nonfreezing) |
Ambient Humidity |
- 85% or less (noncondensing) |
CE Marking |
- EMC Directives |