Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![e-mail](/ImgCustom/1082/email-icon-blk.png)
Para Inglés o Español:
Para japonés:
![Phone](/ImgCustom/1082/phone-icon-blk.png)
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
This product has been discontinued, please contact your local sales office for more information.
Speed Control Motors (sold separately)
Unit of Measure
Specifications
Motor Frame Size |
- 3.54 in. sq. |
Output Power |
- 40 W (1/19 HP) |
Shaft/Gear Type |
- Parallel Shaft Gearhead |
Gear Ratio (X:1) |
- 5 :1 |
Output Shaft Diameter |
- 18 mm |
Electromagnetic Brake |
- Not Equipped |
RoHS Compliant |
- These products do not contain substances that exceed the regulation values in the RoHS Directive. |
Safety Standards |
- UL CSA CE |