Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![]()
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
This product has been discontinued please contact your local sales office for more information.
Unit of Measure
Lead Time
Return Policy |
- This product cannot be cancelled or returned once the order has been processed. |
Specifications
Drive Method |
- Ball Screw |
Actuator Frame Size |
- 2.91 in. (W) x 2.62 in. (H) 74 mm (W) x 66.5 mm (H) |
Electromagnetic Brake |
- Not Equipped |
Lead |
- 0.4724 in.12 mm |
Stroke |
- 21.65 in.550 mm |
RoHS Compliant |
- Yes |
Safety Standards |
- CE |
California Proposition 65 |
-
⚠ CA WARNING Cancer risk from exposure to Nickel. See www.P65Warnings.ca.gov Risk of reproductive harm from exposure to Di-n-hexyl phthalate (DnHP). See www.P65Warnings.ca.gov Risk of cancer and reproductive harm from exposure to Di(2-ethylhexyl phthalate (DEHP). See www.P65Warnings.ca.gov See "?" or copy/paste www.P65Warnings.ca.gov in your browser. |
Insulation Resistance (Actuator) |
- 100 MΩ or more when 500 VDC megger is applied between the Motor case - Motor/Sensor windings. |
Dielectric Strength (Actuator) |
-
Sufficient to withstand the following for 1 minute: Motor case - Mootr/Sensor windings 1.5 kVAC 50 Hz |
Ambient Temperature Range |
- 32ºF ~ 104ºF (0ºC ~ 40ºC) (nonfreezing) |
Ambient Humidity |
- 85% or less (noncondensing) |
CE Marking |
- Low Voltage Directives EMC Directives |