Busca de Manual e desenho 3D (CAD)
Para localizar o manual o desenho 3D (CAD) do produto digite o código do produto
Envia-nos um email:
As informações abaixo estão em inglês
This product is no longer offered by Oriental Motor, please contact your local sales office.
Unit of Measure
Specifications
Product Line |
- Oriental Motor® |
Motor Type |
- AC Motor |
Motor Frame Size |
- 2.36 in. sq. |
Output Power |
- 6 W (1/125 HP) |
Voltage (VAC) |
- Single-Phase 220/230 VAC |
Shaft/Gear Type |
- Pinion Shaft (Gearhead required - sold separately) |
Rated Torque (lb-in) |
- 0.34 |
Rated Speed (rpm) |
- 1600 |
RoHS Compliant |
- No |
Safety Standards |
- UL CSA EN CE |