Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![e-mail](/ImgCustom/1082/email-icon-blk.png)
Para Inglés o Español:
Para japonés:
![Phone](/ImgCustom/1082/phone-icon-blk.png)
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
This product has been discontinued, please contact your local sales office for more information.
Unit of Measure
Product Line |
- Brother Gearmotors |
Motor Type |
- Induction |
Mount |
- Hollow Shaft |
Output Power |
- 2 HP |
Voltage (VAC) |
- Three-Phase 208/230/460 VAC |
Frequency (Hz) |
- 60 |
Shaft/Gear Type |
- Right-Angle Hollow Shaft Gearhead |
Gear Ratio (X:1) |
- 40 :1 |
Output Shaft Diameter |
- 1-3/8 in. |
Type |
- Terminal Box |
Rated Torque |
- 2443 lb-in 276.02 N·m |
Rated Speed (rpm) |
- 45 |
Safety Standards |
- UL CSA CE |
Insulation Class |
- Class F |
Degree of Protection |
- IP65 |
Return Policy |
- This product non-cancelable, non-returnable. |
Full Load [nmotor] |
-
1750 RPM (208 V) 1760 RPM(230 V) 1760 RPM (460 V) |
Full Load Current [Imotor] |
-
5.9 A (208 V) 5.7 A (230 V) 2.9 A (460 V) |
Starting Current [Istart] |
-
42.3 A (208 V) 45.3 A (230 V) 23 A (460 V) |
Start Torque [Tstart] |
-
136.7 lb-in (208 V) 170.9 lb-in (230 V) 176.4 lb-in (460 V) 15.44 N·m (208 V) 19.31 N·m (230 V) 19.93 N·m (460 V) |
Starts per Minute |
- 10 |
Type (Brother) |
- F3 |
Frame (Brother) |
- 45 |