Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
This product has been discontinued, please contact your local sales office for a replacement.
Product Line Updates
Specifications
Motor Frame Size |
- 2.36 in. sq. |
Shaft |
- Single |
Type |
- Geared |
Shaft/Gear Type |
- Taper Hobbed Gear |
Gear Ratio (X:1) |
- 3.6 :1 |
Lead Wires |
- 5 |
Current per Phase |
- 1.4 A/phase |
Step Angle |
- 0.20 ° |
Rotor Inertia (oz-in2) |
- 0.96 oz-in2 |
Maximum Holding Torque (lb-in) |
- 11 |
RoHS Compliant |
- No |
Safety Standards |
- UL CSA CE |
Insulation Resistance |
- 100 MΩ minimum under normal temperature and humidity, when measured by a 500 VDC megger between the motor coils and casing. |
Dielectric Strength |
- Sufficient to withstand 1.5 kV, 60 Hz applied between the motor coils and casing for 1 minute under normal temperature and humidity. |
Temperature Rise |
- Temperature rise of the coil measured by the Change Resistance Method is 144ºF (80ºC) or less (at standstill, five phases energized). |
Insulation Class |
- Class B [266ºF (130ºC)], Recognized as Class A [221ºF (105ºC)] by UL and CSA standards. |
Ambient Temperature Range |
- 14ºF ~ 122ºF (-10º ~ 50ºC) (nonfreezing) |
Ambient Humidity |
- 85% or less (noncondensing) |