Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
- 32 Motor Resolution Settings
- Low Vibration Driver type
Drivers
Compatible Drivers
Drivers
Lead Time1 | - {Contact your local sales office for more information.} |
Product Line |
- Oriental Motor® |
Driver Type |
- 2-Phase, Pulse Input |
Driver |
- Board Type with Mounting Plate |
Power Supply |
- 24 VDC |
Input Current |
- 0.5 A |
Output Current |
- 0.13 ~ 0.5 A/phase |
Excitation Mode |
- Microstep |
Lead Wires |
- 4 |
RoHS Compliant |
- These products do not contain substances that exceed the regulation values in the RoHS Directive. |
Safety Standards |
- CE |
|
|
|
- 1 Quoted Ship Date for orders placed before 12:00 pm PST. Quantities may affect Shipping Date.