Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item

Para Inglés o Español:
Para japonés:

Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
- Current Setting Range: 0.58 A ~ 2.3 A
- 16 Motor Resolution Settings
- Low Vibration Driver type
- For use with PKP Series Flat Connector type motors

Drivers
Drivers
Lead Time1 | - Contact your local sales office for more information. |
Product Line |
- Oriental Motor ® |
Driver Type |
- 2-Phase, Pulse Input |
Driver |
- Board Type |
Power Supply |
- 24 VDC |
Current |
- 0.58 A ~ 2.3 A |
Excitation Mode |
- Microstep |
Lead Wires |
- 4 |
RoHS Compliant |
- These products do not contain substances that exceed the regulation values in the RoHS Directive. |
Safety Standards |
- CE |
|
|
|
- 1 Quoted Ship Date for orders placed before 12:00 pm PST. Quantities may affect Shipping Date.