Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
This product is no longer offered by Oriental Motor, please contact your local sales office.
Lead Time |
- This product is scheduled to be discontinued, please contact your local sales office. |
Outer Diameter (in) |
- 0.55 |
Length (in) |
- 0.87 |
Shaft Hole Diameter 1 (in) |
- 0.20 |
Shaft Hole Diameter 2 (in) |
- 0.20 |
Nominal Torque (lb-in) |
- 17.70 |
Moment of Inertia (oz-in2) |
- 0.01 |
Permissible End Play (in) |
- 0.02 |
RoHS Compliant |
- Yes |