Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![]()
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
Gearheads (sold separately)
Gearheads (required)
Gearheads (required)
Gearheads (*required)
| Available to Ship1 | - {Contact your local sales office for more information.} |
Frame Size |
- 3.54 in90 mm |
Shaft/Gear Type |
- Parallel Shaft Gearhead |
Gear Ratio (X:1) |
- 90 :1 |
Output Shaft Diameter |
- 18 mm |
RoHS Compliant |
- Yes |
California Proposition 65 |
-
⚠ CA WARNING Cancer risk from exposure to Nickel. See www.P65Warnings.ca.gov Risk of reproductive harm from exposure to Di-n-hexyl phthalate (DnHP). See www.P65Warnings.ca.gov Risk of cancer and reproductive harm from exposure to Di(2-ethylhexyl phthalate (DEHP). See www.P65Warnings.ca.gov See "?" or copy/paste www.P65Warnings.ca.gov in your browser. |
- 1 Quoted Ship Date for orders placed before 12:00 pm PST. Quantities may affect Shipping Date.