Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
Hypoid gearing in these gear reducers are up to 80% more efficient than traditional worm gears and provide better wear properties and longer life. Mounting screws not included.
Unit of Measure
Lead Time1 | - {Contact your local sales office for more information.} |
Return Policy |
- This product cannot be cancelled or returned once the order has been processed. |
Product Line |
- Brother Gearmotors |
Mount |
- Flange Mount |
Input Flange |
- NEMA 56C |
Input Power |
- 1/2 HP |
Shaft/Gear Type |
- Right-Angle Hollow Shaft Gearhead |
Gear Ratio (X:1) |
- 240 :1 |
Output Shaft Diameter |
- 1-1/4 in. |
Output Shaft Speed (1800 r/min input) |
- 7.50 |
Maximum Input Speed |
- 3600 |
Torque (1800 r/min input) |
- 2390 lb-in |
Torque at Maximum Input Speed (3600 r/min) |
- 1593 lb-in |
Overhung Load (OHL) |
- 816 lbs |
Type (Brother) |
- F3 |
Frame (Brother) |
- 35 |
|
- 1 Quoted Ship Date for orders placed before 12:00 pm PST. Quantities may affect Shipping Date.