Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
Helical gearing runs quieter and provides greater torque and shock load capacity than traditional spur gears. Mounting screws not included.
Unit of Measure
Lead Time1 | - {Contact your local sales office for more information.} |
Return Policy |
- This product cannot be cancelled or returned once the order has been processed. |
Product Line |
- Brother Gearmotors |
Mount |
- Flange Mount |
Input Flange |
- NEMA 56C |
Input Power |
- 1 HP |
Shaft/Gear Type |
- Parallel Shaft Gearhead |
Gear Ratio (X:1) |
- 30 :1 |
Output Shaft Diameter |
- 1-1/4 in. |
Output Shaft Speed (1800 r/min input) |
- 60 |
Maximum Input Speed |
- 3600 |
Torque (1800 r/min input) |
- 1004 lb-in |
Torque at Maximum Input Speed (3600 r/min) |
- 669 lb-in |
Overhung Load (OHL) |
- 891 lbs |
Type (Brother) |
- G3 |
Frame (Brother) |
- 32 |
|
- 1 Quoted Ship Date for orders placed before 12:00 pm PST. Quantities may affect Shipping Date.