Comparison : |
Item # 2TK3GN-AW2U / 2GN3SA, 3 W (1/250 HP) AC Torque Motor (3:1 Gear Ratio) (Single-Phase 110/115 VAC) Item # 2TK3GN-AW2U / 2GN3.6SA, 3 W (1/250 HP) AC Torque Motor (3.6:1 Gear Ratio) (Single-Phase 110/115 VAC) Item # 2TK3GN-AW2U / 2GN5SA, 3 W (1/250 HP) AC Torque Motor (5:1 Gear Ratio) (Single-Phase 110/115 VAC) Item # 2TK3GN-AW2U / 2GN6SA, 3 W (1/250 HP) AC Torque Motor (6:1 Gear Ratio) (Single-Phase 110/115 VAC) Item # 2TK3GN-AW2U / 2GN7.5SA, 3 W (1/250 HP) AC Torque Motor (7.5:1 Gear Ratio) (Single-Phase 110/115 VAC)
|