Comparison : |
Item # 2RK6GN-AW2U / 2GN3SA, 6 W (1/125 HP) Reversible Gear Motor (3:1 Gear Ratio) (Single-Phase 110/115 VAC) Item # 2RK6GN-AW2U / 2GN3.6SA, 6 W (1/125 HP) Reversible Gear Motor (3.60:1 Gear Ratio) (Single-Phase 110/115 VAC) Item # 2RK6GN-AW2U / 2GN5SA, 6 W (1/125 HP) Reversible Gear Motor (5:1 Gear Ratio) (Single-Phase 110/115 VAC) Item # 2RK6GN-AW2U / 2GN6SA, 6 W (1/125 HP) Reversible Gear Motor (6:1 Gear Ratio) (Single-Phase 110/115 VAC) Item # 2RK6GN-AW2U / 2GN7.5SA, 6 W (1/125 HP) Reversible Gear Motor (7.50:1 Gear Ratio) (Single-Phase 110/115 VAC)
|