Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item

Para Inglés o Español:
Para japonés:

Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
Couplings come with shaft holes and have standarized combinations for different diameter shaft holes. Oil resistant and electrically insulated, aluminum alloy construction.
- No Backlash
- High Strength
- A spider controls the vibration generated by the motor
Clear
Filter
Normal Torque (lb-in)
- 9.74
- 17.70
- 18.50
- 35
- 44
- 55
- 70
- 110
- 119
- 150
- 220
- 530
- 1410
Normal Torque (N·m)
- 1.10
- 2
- 2.10
- 4
- 5
- 6.30
- 8
- 12.50
- 13.50
- 17
- 25
- 60
- 160
Shaft Hole Diameter d1 (in)
- 0.12
- 0.16
- 0.19
- 0.20
- 0.24
- 0.25
- 0.31
- 0.32
- 0.38
- 0.39
- 0.47
- 0.50
- 0.55
- 0.59
- 0.63
- 0.71
- 0.79
- 0.87
- 0.88
Shaft Hole Diameter d1 (mm)
- 3
- 4
- 4.76
- 5
- 6
- 6.35
- 7.94
- 8
- 9.53
- 10
- 12
- 12.70
- 14
- 15
- 15.88
- 16
- 18
- 20
- 22
- 22.35
Shaft Hole Diameter d2 (in)
- 0.16
- 0.19
- 0.20
- 0.24
- 0.25
- 0.31
- 0.32
- 0.38
- 0.39
- 0.47
- 0.50
- 0.55
- 0.59
- 0.63
- 0.71
- 0.75
- 0.79
- 0.87
- 0.88
- 0.94
- 0.98
- 1
Shaft Hole Diameter d2 (mm)
- 4
- 4.76
- 5
- 6
- 6.35
- 7.94
- 8
- 9.53
- 10
- 12
- 12.70
- 14
- 15
- 15.88
- 16
- 18
- 19.05
- 20
- 22
- 22.35
- 24
- 25
- 25.40
Item # |
Outer Diameter |
Length |
Normal Torque |
Shaft Hole Diameter d1 |
Shaft Hole Diameter d2 |
Web Price |
Add To Cart / Contact Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
MCV150305 | - 0.59 in15 mm | - 0.91 in23 mm | - 9.74 lb-in1.10 N·m | - 0.12 in3 mm | - 0.20 in5 mm | $75.00 |
Add To Cart
Request Quote |
MCV150404 | - 0.59 in15 mm | - 0.91 in23 mm | - 9.74 lb-in1.10 N·m | - 0.16 in4 mm | - 0.16 in4 mm | $75.00 |
Add To Cart
Request Quote |
MCV150405 | - 0.59 in15 mm | - 0.91 in23 mm | - 9.74 lb-in1.10 N·m | - 0.16 in4 mm | - 0.20 in5 mm | $75.00 |
Add To Cart
Request Quote |
MCV150406 | - 0.59 in15 mm | - 0.91 in23 mm | - 9.74 lb-in1.10 N·m | - 0.16 in4 mm | - 0.24 in6 mm | $75.00 |
Add To Cart
Request Quote |
MCV150505 | - 0.59 in15 mm | - 0.91 in23 mm | - 9.74 lb-in1.10 N·m | - 0.20 in5 mm | - 0.20 in5 mm | $75.00 |
Add To Cart
Request Quote |
MCV150506 | - 0.59 in15 mm | - 0.91 in23 mm | - 9.74 lb-in1.10 N·m | - 0.20 in5 mm | - 0.24 in6 mm | $75.00 |
Add To Cart
Request Quote |
MCV150606 | - 0.59 in15 mm | - 0.91 in23 mm | - 9.74 lb-in1.10 N·m | - 0.24 in6 mm | - 0.24 in6 mm | $75.00 |
Add To Cart
Request Quote |
MCS140404 | - 0.55 in14 mm | - 0.87 in22 mm | - 17.70 lb-in2 N·m | - 0.16 in4 mm | - 0.16 in4 mm | $46.00 |
Add To Cart
Request Quote |
MCS140405 | - 0.55 in14 mm | - 0.87 in22 mm | - 17.70 lb-in2 N·m | - 0.16 in4 mm | - 0.20 in5 mm | $46.00 |
Add To Cart
Request Quote |
MCS140406 | - 0.55 in14 mm | - 0.87 in22 mm | - 17.70 lb-in2 N·m | - 0.16 in4 mm | - 0.24 in6 mm | $46.00 |
Add To Cart
Request Quote |
MCS140505 | - 0.55 in14 mm | - 0.87 in22 mm | - 17.70 lb-in2 N·m | - 0.20 in5 mm | - 0.20 in5 mm | $46.00 |
Add To Cart
Request Quote |
MCS140506 | - 0.55 in14 mm | - 0.87 in22 mm | - 17.70 lb-in2 N·m | - 0.20 in5 mm | - 0.24 in6 mm | $46.00 |
Add To Cart
Request Quote |
MCS140606 | - 0.55 in14 mm | - 0.87 in22 mm | - 17.70 lb-in2 N·m | - 0.24 in6 mm | - 0.24 in6 mm | $46.00 |
Add To Cart
Request Quote |
MCV190505 | - 0.75 in19 mm | - 1.02 in26 mm | - 18.50 lb-in2.10 N·m | - 0.20 in5 mm | - 0.20 in5 mm | $72.00 |
Add To Cart
Request Quote |
MCV190506 | - 0.75 in19 mm | - 1.02 in26 mm | - 18.50 lb-in2.10 N·m | - 0.20 in5 mm | - 0.24 in6 mm | $72.00 |
Add To Cart
Request Quote |
MCV190508 | - 0.75 in19 mm | - 1.02 in26 mm | - 18.50 lb-in2.10 N·m | - 0.20 in5 mm | - 0.32 in8 mm | $72.00 |
Add To Cart
Request Quote |
MCV190606 | - 0.75 in19 mm | - 1.02 in26 mm | - 18.50 lb-in2.10 N·m | - 0.24 in6 mm | - 0.24 in6 mm | $72.00 |
Add To Cart
Request Quote |
MCV190608 | - 0.75 in19 mm | - 1.02 in26 mm | - 18.50 lb-in2.10 N·m | - 0.24 in6 mm | - 0.32 in8 mm | $72.00 |
Add To Cart
Request Quote |
MCV190808 | - 0.75 in19 mm | - 1.02 in26 mm | - 18.50 lb-in2.10 N·m | - 0.32 in8 mm | - 0.32 in8 mm | $72.00 |
Add To Cart
Request Quote |
MCV250506 | - 0.98 in25 mm | - 1.26 in32 mm | - 35 lb-in4 N·m | - 0.20 in5 mm | - 0.24 in6 mm | $79.00 |
Add To Cart
Request Quote |
MCV250508 | - 0.98 in25 mm | - 1.26 in32 mm | - 35 lb-in4 N·m | - 0.20 in5 mm | - 0.32 in8 mm | $79.00 |
Add To Cart
Request Quote |
MCV250608 | - 0.98 in25 mm | - 1.26 in32 mm | - 35 lb-in4 N·m | - 0.24 in6 mm | - 0.32 in8 mm | $79.00 |
Add To Cart
Request Quote |
MCV250610 | - 0.98 in25 mm | - 1.26 in32 mm | - 35 lb-in4 N·m | - 0.24 in6 mm | - 0.39 in10 mm | $79.00 |
Add To Cart
Request Quote |
MCV2506A08 | - 0.98 in25 mm | - 1.26 in32 mm | - 35 lb-in4 N·m | - 0.25 in6.35 mm | - 0.32 in8 mm | $79.00 |
Add To Cart
Request Quote |
MCV2506A10 | - 0.98 in25 mm | - 1.26 in32 mm | - 35 lb-in4 N·m | - 0.25 in6.35 mm | - 0.39 in10 mm | $79.00 |
Add To Cart
Request Quote |