Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![e-mail](/ImgCustom/1082/email-icon-blk.png)
Para Inglés o Español:
Para japonés:
![Phone](/ImgCustom/1082/phone-icon-blk.png)
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
Item # |
Frame Size |
Motor Length |
Speed-Torque Characteristics |
Holding Torque |
Shaft/Gear Type |
Gear Ratio (X:1) |
Shaft |
Encoder Output |
Basic Step Angle |
Current per Phase (A/phase) |
Lead Wires |
Web Price |
Add To Cart / Contact Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKP235D08A-L | Frame Size - 1.38 in35 mm | Motor Length - 2.05 in.52 mm |
Speed-Torque Characteristics
![]() Speed - Torque Characteristics |
Holding Torque - 52 oz-in0.37 N·m | Shaft/Gear Type - Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Gear Ratio (X:1) - | Shaft - Single | Encoder Output - | Basic Step Angle - 1.8º | Current per Phase (A/phase) - 0.85 | Lead Wires - 4 | Request Quote |
Add To Cart
Request Quote |
PKP235D08B-L | Frame Size - 1.38 in35 mm | Motor Length - 2.05 in.52 mm |
Speed-Torque Characteristics
![]() Speed - Torque Characteristics |
Holding Torque - 52 oz-in0.37 N·m | Shaft/Gear Type - Round Shaft with Flat (No Gearhead) | Gear Ratio (X:1) - | Shaft - Double | Encoder Output - | Basic Step Angle - 1.8º | Current per Phase (A/phase) - 0.85 | Lead Wires - 4 | Request Quote |
Add To Cart
Request Quote |