Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
Linear Actuators - Cylinders
Legacy / Discontinued Products
Linear actuators / cylinders.
Item # |
Power Input |
Guide |
Electromagnetic Brake |
Motor Location |
Stroke |
Thrust |
Push Force |
Max. Horizontal Transportable Mass |
Max. Vertical Transportable Mass |
Web Price |
CAD |
Add To Cart / Contact Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EACM4D05ARAK | Power Input - DC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 1.97 in.50 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4D10ARAK | Power Input - DC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 3.94 in.100 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4D15ARAK | Power Input - DC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 5.91 in.150 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4D20ARAK | Power Input - DC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 7.87 in.200 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4D25ARAK | Power Input - DC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 9.84 in.250 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4D30ARAK | Power Input - DC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 11.81 in.300 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4D05ARAC | Power Input - AC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 1.97 in.50 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4D10ARAC | Power Input - AC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 3.94 in.100 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4D15ARAC | Power Input - AC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 5.91 in.150 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4D20ARAC | Power Input - AC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 7.87 in.200 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4D25ARAC | Power Input - AC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 9.84 in.250 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4D30ARAC | Power Input - AC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 11.81 in.300 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4D05ARMK | Power Input - DC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 1.97 in.50 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~15.43 lb ~7 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4D10ARMK | Power Input - DC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 3.94 in.100 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~15.43 lb ~7 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4D15ARMK | Power Input - DC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 5.91 in.150 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~15.43 lb ~7 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4D20ARMK | Power Input - DC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 7.87 in.200 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~15.43 lb ~7 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4D25ARMK | Power Input - DC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 9.84 in.250 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~15.43 lb ~7 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4D30ARMK | Power Input - DC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 11.81 in.300 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~15.43 lb ~7 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4D05ARMC | Power Input - AC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 1.97 in.50 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~15.43 lb ~7 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4D10ARMC | Power Input - AC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 3.94 in.100 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~15.43 lb ~7 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4D15ARMC | Power Input - AC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 5.91 in.150 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~15.43 lb ~7 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4D20ARMC | Power Input - AC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 7.87 in.200 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~15.43 lb ~7 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4D25ARMC | Power Input - AC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 9.84 in.250 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~15.43 lb ~7 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4D30ARMC | Power Input - AC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 11.81 in.300 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~15.43 lb ~7 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4E05ARAK | Power Input - DC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 1.97 in.50 mm | Thrust - ~31.47 lb ~140 N | Push Force - 44.96 lb 200 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~66.14 lb ~30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |