Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![e-mail](/ImgCustom/1082/email-icon-blk.png)
Para Inglés o Español:
Para japonés:
![Phone](/ImgCustom/1082/phone-icon-blk.png)
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
« 16
Item # |
Power Input |
Guide |
Electromagnetic Brake |
Motor Location |
Stroke |
Thrust |
Push Force |
Max. Horizontal Transportable Mass |
Max. Vertical Transportable Mass |
Web Price |
CAD |
Add To Cart / Contact Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EACM6RWE20ARMK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 7.87 in.200 mm | Thrust - ~80.93 lb ~360 N | Push Force - 112.4 lb 500 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~132.28 lb ~60 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~61.73 lb ~28 kg | Request Quote |
CAD
- ![]() |
Add To Cart
Request Quote |
EACM6RWE25ARMK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 9.84 in.250 mm | Thrust - ~80.93 lb ~360 N | Push Force - 112.4 lb 500 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~132.28 lb ~60 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~61.73 lb ~28 kg | Request Quote |
CAD
- ![]() |
Add To Cart
Request Quote |
EACM6RWE30ARMK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 11.81 in.300 mm | Thrust - ~80.93 lb ~360 N | Push Force - 112.4 lb 500 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~132.28 lb ~60 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~61.73 lb ~28 kg | Request Quote |
CAD
- ![]() |
Add To Cart
Request Quote |
EACM6RWE05ARMC-G | Power Input - AC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 1.97 in.50 mm | Thrust - ~80.93 lb ~360 N | Push Force - 112.4 lb 500 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~132.28 lb ~60 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~61.73 lb ~28 kg | Request Quote |
CAD
- ![]() |
Add To Cart
Request Quote |
EACM6RWE10ARMC-G | Power Input - AC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 3.94 in.100 mm | Thrust - ~80.93 lb ~360 N | Push Force - 112.4 lb 500 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~132.28 lb ~60 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~61.73 lb ~28 kg | Request Quote |
CAD
- ![]() |
Add To Cart
Request Quote |
EACM6RWE15ARMC-G | Power Input - AC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 5.91 in.150 mm | Thrust - ~80.93 lb ~360 N | Push Force - 112.4 lb 500 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~132.28 lb ~60 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~61.73 lb ~28 kg | Request Quote |
CAD
- ![]() |
Add To Cart
Request Quote |
EACM6RWE20ARMC-G | Power Input - AC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 7.87 in.200 mm | Thrust - ~80.93 lb ~360 N | Push Force - 112.4 lb 500 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~132.28 lb ~60 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~61.73 lb ~28 kg | Request Quote |
CAD
- ![]() |
Add To Cart
Request Quote |
EACM6RWE25ARMC-G | Power Input - AC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 9.84 in.250 mm | Thrust - ~80.93 lb ~360 N | Push Force - 112.4 lb 500 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~132.28 lb ~60 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~61.73 lb ~28 kg | Request Quote |
CAD
- ![]() |
Add To Cart
Request Quote |
EACM6RWE30ARMC-G | Power Input - AC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 11.81 in.300 mm | Thrust - ~80.93 lb ~360 N | Push Force - 112.4 lb 500 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~132.28 lb ~60 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~61.73 lb ~28 kg | Request Quote |
CAD
- ![]() |
Add To Cart
Request Quote |
« 16