Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
Linear Actuators - Cylinders
Legacy / Discontinued Products
Linear actuators / cylinders.
Item # |
Power Input |
Guide |
Electromagnetic Brake |
Motor Location |
Stroke |
Thrust |
Push Force |
Max. Horizontal Transportable Mass |
Max. Vertical Transportable Mass |
Web Price |
CAD |
Add To Cart / Contact Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EACM4RD15ARAK | Power Input - DC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 5.91 in.150 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4RD20ARAK | Power Input - DC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 7.87 in.200 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4RD25ARAK | Power Input - DC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 9.84 in.250 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4RD30ARAK | Power Input - DC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 11.81 in.300 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4RD05ARAC | Power Input - AC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 1.97 in.50 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4RD10ARAC | Power Input - AC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 3.94 in.100 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4RD15ARAC | Power Input - AC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 5.91 in.150 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4RD20ARAC | Power Input - AC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 7.87 in.200 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4RD25ARAC | Power Input - AC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 9.84 in.250 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4RD30ARAC | Power Input - AC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 11.81 in.300 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4RD05ARMK | Power Input - DC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 1.97 in.50 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~15.43 lb ~7 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4RD10ARMK | Power Input - DC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 3.94 in.100 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~15.43 lb ~7 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4RD15ARMK | Power Input - DC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 5.91 in.150 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~15.43 lb ~7 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4RD20ARMK | Power Input - DC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 7.87 in.200 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~15.43 lb ~7 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4RD25ARMK | Power Input - DC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 9.84 in.250 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~15.43 lb ~7 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4RD30ARMK | Power Input - DC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 11.81 in.300 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~15.43 lb ~7 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4RD05ARMC | Power Input - AC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 1.97 in.50 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~15.43 lb ~7 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4RD10ARMC | Power Input - AC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 3.94 in.100 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~15.43 lb ~7 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4RD15ARMC | Power Input - AC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 5.91 in.150 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~15.43 lb ~7 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4RD20ARMC | Power Input - AC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 7.87 in.200 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~15.43 lb ~7 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4RD25ARMC | Power Input - AC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 9.84 in.250 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~15.43 lb ~7 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4RD30ARMC | Power Input - AC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 11.81 in.300 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~15.43 lb ~7 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4RE05ARAK | Power Input - DC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 1.97 in.50 mm | Thrust - ~28.1 lb ~125 N | Push Force - 44.96 lb 200 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~66.14 lb ~30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4RE10ARAK | Power Input - DC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 3.94 in.100 mm | Thrust - ~28.1 lb ~125 N | Push Force - 44.96 lb 200 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~66.14 lb ~30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4RE15ARAK | Power Input - DC | Guide - Not Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Reversed Motor Type | Stroke - 5.91 in.150 mm | Thrust - ~28.1 lb ~125 N | Push Force - 44.96 lb 200 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~66.14 lb ~30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |