Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
Linear Actuators - Cylinders
Legacy / Discontinued Products
Linear actuators / cylinders.
Item # |
Power Input |
Guide |
Electromagnetic Brake |
Motor Location |
Stroke |
Thrust |
Push Force |
Max. Horizontal Transportable Mass |
Max. Vertical Transportable Mass |
Web Price |
CAD |
Add To Cart / Contact Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EACM4WD25ARAK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 9.84 in.250 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4WD30ARAK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 11.81 in.300 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4WD05ARAC-G | Power Input - AC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 1.97 in.50 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4WD10ARAC-G | Power Input - AC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 3.94 in.100 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4WD15ARAC-G | Power Input - AC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 5.91 in.150 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4WD20ARAC-G | Power Input - AC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 7.87 in.200 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4WD25ARAC-G | Power Input - AC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 9.84 in.250 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4WD30ARAC-G | Power Input - AC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 11.81 in.300 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4WD05ARMK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 1.97 in.50 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~13.23 lb ~6 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4WD10ARMK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 3.94 in.100 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~13.23 lb ~6 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4WD15ARMK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 5.91 in.150 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~13.23 lb ~6 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4WD20ARMK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 7.87 in.200 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~13.23 lb ~6 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4WD25ARMK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 9.84 in.250 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~13.23 lb ~6 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4WD30ARMK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 11.81 in.300 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~13.23 lb ~6 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4WD05ARMC-G | Power Input - AC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 1.97 in.50 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~13.23 lb ~6 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4WD10ARMC-G | Power Input - AC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 3.94 in.100 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~13.23 lb ~6 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4WD15ARMC-G | Power Input - AC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 5.91 in.150 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~13.23 lb ~6 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4WD20ARMC-G | Power Input - AC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 7.87 in.200 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~13.23 lb ~6 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4WD25ARMC-G | Power Input - AC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 9.84 in.250 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~13.23 lb ~6 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4WD30ARMC-G | Power Input - AC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 11.81 in.300 mm | Thrust - ~15.74 lb ~70 N | Push Force - 22.48 lb 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~33.07 lb ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~13.23 lb ~6 kg | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4WE05ARAK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 1.97 in.50 mm | Thrust - ~31.47 lb ~140 N | Push Force - 44.96 lb 200 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~66.14 lb ~30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4WE10ARAK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 3.94 in.100 mm | Thrust - ~31.47 lb ~140 N | Push Force - 44.96 lb 200 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~66.14 lb ~30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4WE15ARAK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 5.91 in.150 mm | Thrust - ~31.47 lb ~140 N | Push Force - 44.96 lb 200 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~66.14 lb ~30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4WE20ARAK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 7.87 in.200 mm | Thrust - ~31.47 lb ~140 N | Push Force - 44.96 lb 200 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~66.14 lb ~30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EACM4WE25ARAK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 9.84 in.250 mm | Thrust - ~31.47 lb ~140 N | Push Force - 44.96 lb 200 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~66.14 lb ~30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |