Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
Item # |
Drive Method |
Power Input |
Electromagnetic Brake |
Motor Location |
Table Orientation |
Lead |
Max. Horizontal Transportable Mass |
Max. Vertical Transportable Mass |
Thrust |
Stroke |
Web Price |
CAD |
Add To Cart / Contact Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASM4XE015ARMK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Lead - 0.24 in.6 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 66.14 lb30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - 27.56 lb12.5 kg | Thrust - 31.47 lb140 N | Stroke - 5.91 in.150 mm | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EASM4XE020ARMK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Lead - 0.24 in.6 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 66.14 lb30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - 27.56 lb12.5 kg | Thrust - 31.47 lb140 N | Stroke - 7.87 in.200 mm | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EASM4XE025ARMK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Lead - 0.24 in.6 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 66.14 lb30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - 27.56 lb12.5 kg | Thrust - 31.47 lb140 N | Stroke - 9.84 in.250 mm | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EASM4XE030ARMK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Lead - 0.24 in.6 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 66.14 lb30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - 27.56 lb12.5 kg | Thrust - 31.47 lb140 N | Stroke - 11.81 in.300 mm | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EASM4XE040ARMK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Lead - 0.24 in.6 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 66.14 lb30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - 27.56 lb12.5 kg | Thrust - 31.47 lb140 N | Stroke - 15.75 in.400 mm | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EASM4XE050ARMK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Lead - 0.24 in.6 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 66.14 lb30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - 27.56 lb12.5 kg | Thrust - 31.47 lb140 N | Stroke - 19.69 in.500 mm | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EASM4XE005ARMC | Drive Method - Ball Screw | Power Input - AC | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Lead - 0.24 in.6 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 66.14 lb30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - 30.86 lb14 kg | Thrust - 31.47 lb140 N | Stroke - 1.97 in.50 mm | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EASM4XE010ARMC | Drive Method - Ball Screw | Power Input - AC | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Lead - 0.24 in.6 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 66.14 lb30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - 30.86 lb14 kg | Thrust - 31.47 lb140 N | Stroke - 3.94 in.100 mm | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EASM4XE015ARMC | Drive Method - Ball Screw | Power Input - AC | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Lead - 0.24 in.6 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 66.14 lb30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - 30.86 lb14 kg | Thrust - 31.47 lb140 N | Stroke - 5.91 in.150 mm | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EASM4XE020ARMC | Drive Method - Ball Screw | Power Input - AC | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Lead - 0.24 in.6 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 66.14 lb30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - 30.86 lb14 kg | Thrust - 31.47 lb140 N | Stroke - 7.87 in.200 mm | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EASM4XE025ARMC | Drive Method - Ball Screw | Power Input - AC | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Lead - 0.24 in.6 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 66.14 lb30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - 30.86 lb14 kg | Thrust - 31.47 lb140 N | Stroke - 9.84 in.250 mm | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EASM4XE030ARMC | Drive Method - Ball Screw | Power Input - AC | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Lead - 0.24 in.6 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 66.14 lb30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - 30.86 lb14 kg | Thrust - 31.47 lb140 N | Stroke - 11.81 in.300 mm | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EASM4XE040ARMC | Drive Method - Ball Screw | Power Input - AC | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Lead - 0.24 in.6 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 66.14 lb30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - 30.86 lb14 kg | Thrust - 31.47 lb140 N | Stroke - 15.75 in.400 mm | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EASM4XE050ARMC | Drive Method - Ball Screw | Power Input - AC | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Lead - 0.24 in.6 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 66.14 lb30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - 30.86 lb14 kg | Thrust - 31.47 lb140 N | Stroke - 19.69 in.500 mm | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EASM4YD005ARAK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - Y-axis Table | Lead - 0.47 in.12 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 33.07 lb15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Thrust - 15.74 lb70 N | Stroke - 1.97 in.50 mm | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EASM4YD010ARAK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - Y-axis Table | Lead - 0.47 in.12 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 33.07 lb15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Thrust - 15.74 lb70 N | Stroke - 3.94 in.100 mm | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EASM4YD015ARAK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - Y-axis Table | Lead - 0.47 in.12 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 33.07 lb15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Thrust - 15.74 lb70 N | Stroke - 5.91 in.150 mm | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EASM4YD020ARAK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - Y-axis Table | Lead - 0.47 in.12 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 33.07 lb15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Thrust - 15.74 lb70 N | Stroke - 7.87 in.200 mm | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EASM4YD025ARAK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - Y-axis Table | Lead - 0.47 in.12 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 33.07 lb15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Thrust - 15.74 lb70 N | Stroke - 9.84 in.250 mm | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EASM4YD030ARAK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - Y-axis Table | Lead - 0.47 in.12 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 33.07 lb15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Thrust - 15.74 lb70 N | Stroke - 11.81 in.300 mm | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EASM4YD040ARAK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - Y-axis Table | Lead - 0.47 in.12 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 33.07 lb15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Thrust - 15.74 lb70 N | Stroke - 15.75 in.400 mm | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EASM4YD050ARAK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - Y-axis Table | Lead - 0.47 in.12 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 33.07 lb15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Thrust - 15.74 lb70 N | Stroke - 19.69 in.500 mm | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EASM4YD005ARAC | Drive Method - Ball Screw | Power Input - AC | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - Y-axis Table | Lead - 0.47 in.12 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 33.07 lb15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Thrust - 15.74 lb70 N | Stroke - 1.97 in.50 mm | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EASM4YD010ARAC | Drive Method - Ball Screw | Power Input - AC | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - Y-axis Table | Lead - 0.47 in.12 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 33.07 lb15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Thrust - 15.74 lb70 N | Stroke - 3.94 in.100 mm | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
EASM4YD015ARAC | Drive Method - Ball Screw | Power Input - AC | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - Y-axis Table | Lead - 0.47 in.12 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 33.07 lb15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Thrust - 15.74 lb70 N | Stroke - 5.91 in.150 mm | Request Quote | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |