Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
DGII Series (Legacy) Hollow Rotary Actuators
Legacy / Discontinued Products
The new DG Series uses the highly efficient and energy saving AR Series as the motor of the hollow rotary actuator. Pulse input type driver.
- Designed for continuous operation
- Lower heat generation
- Low vibration
- High response
- No hunting
- No gain tuning
- Package includes 3 m (9.8 ft.) motor cable
1 2
Item # |
Frame Size |
Power Supply |
Shaft |
Electromagnetic Brake |
Permissible Torque |
Permissible Speed (r/min) |
List Price |
Add To Cart / Contact Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG200R-ARMS-3 | Frame Size - 7.87 in200 mm | Power Supply - Three-Phase 200-230 VAC | Shaft - Single | Electromagnetic Brake - Equipped | Permissible Torque - 440 lb-in50 N·m | Permissible Speed (r/min) - 110 | List Price - |
Add To Cart
Request Quote |
1 2