Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
AZ Series EtherCAT Multi-Axis Controllers / Drivers (DC Input)
AZ Series Multi-Axis Controllers / Drivers
A multi-axis controller / driver that supports EtherCAT communication. Compatible with the CiA402 drive profile. It can be connected to the αSTEP AZ Series DC input motors and electric actuators. 2-axes, 3-axes and 4-axes driver connections are available.
- 24/48 VDC
- For use with AZ Series DC Input Motors
Item # |
Driver Type |
Number of Axes |
Power Supply |
Control Power Supply |
Web Price |
CAD |
Add To Cart / Contact Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZD3A-KED | Driver Type - Closed Loop, Absolute, Multi-Axis | Number of Axes - 3-axis | Power Supply - 24/48 VDC | Control Power Supply - 24 VDC | $1,321.00 | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
AZD4A-KED | Driver Type - Closed Loop, Absolute, Multi-Axis | Number of Axes - 4-axis | Power Supply - 24/48 VDC | Control Power Supply - 24 VDC | $1,595.00 | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
AZD2B-KED | Driver Type - Closed Loop, Absolute, Multi-Axis | Number of Axes - 2-axis | Power Supply - 24/48 VDC | Control Power Supply - 24 VDC | $1,113.00 | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |