Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
AZ Series mini PROFINET Compatible Drivers (DC Input)
AZ Series Closed Loop Absolute Type Stepper Motor Drivers (DC Input)
αSTEP AZ Series DC input Stored Data drivers now offer PROFINET communications for a battery-free, absolute mechanical sensor motor and driver solution.
For use with all Oriental Motor AZ Series motors and linear & rotary actuators equipped with the AZ Series.
For use with all Oriental Motor AZ Series motors and linear & rotary actuators equipped with the AZ Series.
- Built-in Protective Functions
- Monitoring Functions
- Support Software for Paramater Setting (free download)
- 24/48 VDC
- For use with DC Input AZ Series Motors
Item # |
Driver Type |
Power Supply |
Web Price |
CAD |
Accessories - Mounting Brackets |
Add To Cart / Contact Sales |
---|---|---|---|---|---|---|
AZD-KRPN | Driver Type - PROFINET Compatible | Power Supply - 24 / 48 VDC | $613.00 | CAD - |
Accessories - Mounting Brackets
- MAFP06W-4, 42 mm Mounting Bracket for AZ mini Driver ($60.00) MAFP06W-6, 60 mm Mounting Bracket for AZ mini Driver ($60.00) |
Add To Cart
Request Quote |