Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![e-mail](/ImgCustom/1082/email-icon-blk.png)
Para Inglés o Español:
Para japonés:
![Phone](/ImgCustom/1082/phone-icon-blk.png)
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
AZ Series EtherNet/IP™ Compatible Drivers (AC Input)
AZD Closed Loop Absolute Type Hybrid Servo Motor / Stepper Motor Drivers
αSTEP AZ Series AC input Stored Data drivers now offer EtherNet/IP™ communications for a battery-free, absolute mechanical sensor motor and driver solution.
For use with all Oriental Motor AZ Series motors and linear & rotary actuators equipped with the AZ Series.
- Built-in Protective Functions
- Monitoring Functions
- Support Software for Paramater Setting (free download)
- Single-Phase 100-120 VAC or Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC
- For use with AC Input AZ Series Motors
EtherNet/IP™ is a trademark of ODVA.
Item # |
Driver Type |
Driver |
Power Supply |
Web Price |
CAD |
Add To Cart / Contact Sales |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
AZD-AEP | Driver Type - EtherNet/IP Compatible | Driver - | Power Supply - Single-Phase 100-120 VAC | $793.00 |
CAD
- ![]() |
Add To Cart
Request Quote |
AZD-CEP | Driver Type - EtherNet/IP Compatible | Driver - | Power Supply - Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC | $793.00 |
CAD
- ![]() |
Add To Cart
Request Quote |