Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![]()
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
DGII Series Hollow Rotary Gearheads
Gearheads / Gear Reducers
This is a standalone hollow rotary gearhead from the DGII Series. The gearhead structure remains the same as the DGII Series and is designed for use with servo motors from various manufacturers, connected via the actuator's coupling. It is ideal for large-inertia drive applications.
- Large-diameter hollow output table
- To use with servo motors from various manufacturers
Clear
Filter
Frame Size (mm)
- 130
- 200
Frame Size (in)
- 5.12
- 7.87
Permissible Torque (N·m)
- 10
- 30
Permissible Torque (lb-in)
- 88.5
- 265.5
Permissible Speed (r/min)
- 5500
Item # |
Frame Size |
Permissible Torque |
Permissible Speed (r/min) |
Web Price |
CAD |
Add To Cart / Contact Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGN130R2-18 | Frame Size - 130 mm5.12 in | Permissible Torque - 10 N·m88.5 lb-in | Permissible Speed (r/min) - 5500 | $2,315.00 |
CAD
-
|
Add To Cart
Request Quote |
| DGN200R2-18 | Frame Size - 200 mm7.87 in | Permissible Torque - 30 N·m265.5 lb-in | Permissible Speed (r/min) - 5500 | $2,835.00 |
CAD
-
|
Add To Cart
Request Quote |