Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
Network Gateways / Network Converters
Network Converter Products
A network gateway / converter is a transducer from the host communication protocol to our unique RS-485 communication protocol. By using this network converter, our RS-485 compatible products can be controlled under host communication environment.
Includes: Communication Cable, Power Supply Connector, ESI File.
Includes: Communication Cable, Power Supply Connector, ESI File.
- EtherCAT
- CC-Link
- MECHATROLINK - II
- MECHATROLINK - III
Item # |
Network |
Power Supply |
Baud Rate |
Web Price |
CAD |
Add To Cart / Contact Sales |
---|---|---|---|---|---|---|
NETC01-ECT | Network - EtherCAT | Power Supply - 24 VDC ±10% 0.2A | Baud Rate - 100MBps | $298.00 | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
NETC01-CC | Network - CC-Link | Power Supply - 24 VDC ±10% 0.2A | Baud Rate - 156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps | $341.00 | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
NETC01-M2 | Network - MECHATROLINK - II | Power Supply - 24 VDC ±10% 0.2A | Baud Rate - 10Mbps | $432.00 | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |
NETC01-M3 | Network - MECHATROLINK - III | Power Supply - 24 VDC ±10% 0.2A | Baud Rate - 100MBps | $481.00 | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |