Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
Flange Drive Adapter
Accessories & Peripherals
Permissible load has been increased by mounting with an offset parallel shaft gearhead. Direct mounting of the rotation mechanism to wheels or rotary tables has been simplified, which helps reduce design time.
- For use with BLV and BLH Series 100 W (/1/8 HP) Parallel Shaft Gear Motors
Item # |
Item Name |
Max Speed (rpm) |
Rotation Direction |
Permissible Radial Load |
Permissible Overhung Load |
Permissible Load Inertia |
Ambient Temperature |
Degree of Protection |
RoHS Compliant |
Web Price |
CAD |
Add To Cart / Contact Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGD580B | - Flange Drive Adapter | Max Speed (rpm) - 1000 | Rotation Direction - Same direction as gearhead | Permissible Radial Load - Up to 300 r/min: 337 lbOver 300 r/min: 225 lbOver 300 r/min: 1000 NUp to 300 r/min: 1500 N | Permissible Overhung Load - Up to 150 r/min: 225 lbOver 150 r/min: 112 lbOver 150 r/min: 500 NUp to 150 r/min: 1000 N | Permissible Load Inertia - 24 oz-in²4.38 x 10-4 kg·m² | Ambient Temperature - 0ºC ~ +50ºC (+32ºF ~ +122ºF) (nonfreezing) | Degree of Protection - IP40 | RoHS Compliant - | $668.00 | CAD - |
Add To Cart
Request Quote |