Motores sin Escobillas
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CA
- Motores sin Escobillas Sistemas de Control de Velocidad CC
Atuadores Lineares
- Atuadores Lineares - Guías Lineales Motorizadas
- Atuadores Lineares - Cilindros Lineales Motorizados
- Atuadores Lineares Compactos
- Atuadores Lineares (Actuadores Únicamente)
- Controladores / Productos de Red
Actuadores Hiratorios Huecos
CAD / Búsqueda Manual
Para encontrar CAD y Manuales de Operador de nuestros products, por favor realice la búsqueda usando el número de item
![]()
Para Inglés o Español:
Para japonés:
Clientes de Mexíco:
Servicio Al Cliente - +001-847-871-5931
Soporte técnico - 800-681-5309
Clientes Internacionales:
+1-847-871-5931 o
+1-310-715-3304
Para soporte en productos del catálogo japonés:
1-800-746-6872 o
+1-310-715-3304
La siguiente información está en inglés
-
EC Fans - EMR Series AC Axial Fans
-input-axial-fans-ec-fans-emr-series-ac-axial-fans
-
These AC Axial fans offer lower power consumption by utilizing a brushless motor.
- 7.09 in. (180 mm) Frame Size
- AC Input
- Maximum airflow 318 CFM (9.0 m³/min)
-
These AC Axial fans offer lower power consumption by utilizing a brushless motor.
- 7.87 in. (200 mm) Frame Size
- AC Input
- Maximum airflow 710 CFM (20.1 m³/min)